LANactive Digital Ceiling (DICE)

Steigern Sie die Effizienz, reduzieren Sie den Energieverbrauch und seien Sie bereit für die Zukunft!

Eine zunehmende Anzahl von IoT-Geräten (Internet of Things) erfordert immer leistungsfähigere IT-Netzwerke. Die Anforderungen an die Bandbreite steigen rapide an (ebenso wie der Strom- und Datenbedarf), da immer mehr Geräte mit dem Netzwerk verbunden werden und vermehrt Cloud-Anwendungen und mobile Geräte genutzt werden.

Mit den neuesten Wireless-LAN-Standards, steigt die verfügbare Bandbreite auf der Zugangsebene an und bestehende Netz-werkverbindungen stoßen an ihre Grenzen. Um den anstehenden Datenverkehr zu über-tragen macht diese Tatsache es notwendig, über neue Technologien nachzudenken.

Neben Wireless LAN werden zunehmend intelligente Gebäudesysteme (Smart Building Systeme) in das IP-Netzwerk integriert. Hier steht typischerweise nicht die Bandbreite im Vordergrund, sondern die Bereitstellung von Daten und Strom, die Anwendungen wie vernetzte Beleuchtung, intelligente Sensoren und Heizungs-, Klima- und Sicherheitssysteme unterstützen.

Um dieses kosten- und ressourceneffizient zu implementieren und zu verwalten und gleichzeitig die Flexibilität der IT-Netzwerke zu gewährleisten, hat Nexans das Konzept „Fibre in the Digital Ceiling“ entwickelt.

Grundsätzlich wird ein wabenförmiges Daten-/Strom-/Steuerungsnetzwerk im gesamten Gebäude erstellt, welches eine beträchtliche Anzahl von (stromführenden) Anschlusspunkten bietet. Auf diese Weise können Geräte mit der Gebäudeautomation verbunden werden. Netzwerk-Switche, Sensoren, Steuerungen, WLAN-Access-Points und andere verteilte Haustechnik werden einfach angeschlossen,sofort mit Strom versorgt und mit dem Netzwerk verbunden.

Die Kernkomponente ist der neue Nexans LANactive Ethernet Switch „DICE“. „DICE“ ist für einen Einbau in die digitale Decke optimiert. Basierend auf einem modernen Design kann es nahtlos in das intelligente Gebäude von morgen integriert werden.

Vorteile von LANactive DICE

  • Erfüllt aktuelle und zukünftige Netzwerkanforderungen von Smart Buildings
  • Skalierbare Aufrüstung bestehender und neuer Netzwerkinfrastrukturen
  • Glasfaserbasierte Technologie für zukünftige Anforderungen an Sicherheit, hohe Bandbreiten und Energieeinsparung
  • Schnelle und flexible Bereitstellung von Daten und Diensten (WLAN) genau dort, wo sie benötigt werden
  • Nachhaltiges und kosteneffizientes Management und Wartung des Netzwerks

Features

  • 2x 10 Gigabit SFP+ Uplinks
  • 4x MultiGigabit Accessports für  bandbreitenintensive Anwendungen
  • 4x Gigabit Accessports für weitere
  • IP-Geräte wie Überwachungskameras,
  • intelligente Beleuchtungs- oder Gebäudesysteme (Smart Building)
  • Accessports unterstützen PoE++ mit bis zu 90W/Port

In Verbindung mit dem etablierten LANactive FTTO-Konzept kann eine maximale Leistung und Flexibilität der IT-Infrastruktur erzielt werden, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht und gleich-zeitig den Energieverbrauch reduziert.

Die jüngste Produktinnovation „DICE“ von Nexans ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der neuen Produktplattform, welche hohe Bandbreiten (10G) und intelligente Gebäudeanwendungen unterstützt.

Nexans hat über 35 Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Fibre To The Office (FTTO) und Ethernet Switche für industrielle Anwendungen.

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen