LANactive Management Software

Der LANactive Manager bietet eine einfache, komfortable und sichere
Lösung für die Konfiguration, Management und Überwachung von Nexans LANactive Switches.

Alle LANactive Switches (FTTO, DICE und Industry) können über den LANactive Manager verwaltet werden.

Softwarepakete

Der LANactive Manager ist als Stand-Alone-Version erhältlich und kann als Desktop-Anwendung für einen oder mehrere Benutzer verwendet werden. Diese Installation ist ideal für Netzwerktechniker vor Ort, die lokal verbunden sind.

LANactive Manager Client-Controller

Der LANactive Manager Client-Controller ist eine Client-Controller Software-Architektur, die für große Installationen mit hunderten oder tausenden von Switches optimiert ist. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff von verschiedenen Clients über Client-Software oder Web-Interface und unterstützt den vollautomatischen Konfigurationsprozess Zero-Touch Configuration.

Zero-Touch Configuration

Nexans LANactive Zero-Touch Configuration ist eine zeitgemäße Art, Netzwerke mit minimalem Aufwand zu planen, aufzubauen und zu betreiben. Der Einsatz von LANactive Manager in Verbindung mit LANactive Switches stellt sicher, dass Netzwerke flexibel und skalierbar sind.

Nach dem Anschluss eines Nexans LANactive Switches an ein Netzwerksegment verbindet sich der Switch automatisch mit dem Controller, um die bereitgestellte Firmware und Konfiguration zu erhalten.

Neben der Zero-Touch Konfiguration wird die LANactive Manager Client-Controller Version als zentrale Logging- und Alarmierungsinstanz für das Netzwerk eingesetzt. Dieser sammelt Status- und Fehlerinformationen von den angeschlossenen Switches und kann entsprechende Informationen per Email versenden. Zusätzliche Features zur Unterstützung des Tagesgeschäfts und Debugging-Funktionen sind auf reale Kundenanforderungen optimiert.

Der LANactive Manager Client-Controller ist für Windows und Linux Betriebssysteme verfügbar.

Kostenlose Testversion

Der LANactive Manager kann vom Nexans Support-Portal heruntergeladen werden (https://www.nexans-ans.de/support/) kostenlos zu Testzwecken heruntergeladen werden. 

Im Vergleich zur lizenzbasierten Version gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Verzögerter Start-Bildschirm für die Anforderung des Registrierungsschlüssels
  • Maximal fünf Switches können in einer Datenbank abgespeichert werden

Die folgenden Lizenzmodelle sind verfügbar:

88301908 LANactive Manager Single User Licence
88301909 LANactive Manager Company Licence
88301920 LANactive Manager Controller Licence
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
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen